Konektory M12 Push-Pull

Konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zaručují spolehlivé připojení bez nářadí i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Varianty s vnitřním zajištěním navíc umožňují kompaktní provedení pouzdra.
Konektory M12 Push-Pull s vnitřním zajištěním

Nový standard v automatizační technice

V podobě rychlospojky M12 Push-Pull nabízí společnost Phoenix Contact robustní koncepci připojení pro kabeláž přístrojů a polní kabeláž. Systém Push-Pull zajišťuje kompatibilitu zástrček mezi jednotlivými výrobci a mimořádně snadné a pohodlné zapojení.

Vaše výhody

  • Řešení Plug and Produce: rychlé připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Vyšší flexibilita: připojení přístrojů M12 pro šroubové konektory a konektory push-pull
  • Jednoduché začlenění: zapuštěné porty M12 pro kompaktní koncepce zařízení
  • Volně zavěšené spojení: konektory s vnitřním a vnějším zajištěním
  • Vysoká perspektivnost: normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost
3D náhled

Připojení M12 Push-Pull v 360° pohledu

Díky řešení Plug and Produce umožňují konektory M12 Push-Pull bezpečné zapojování i ve stísněném prostoru. Zobrazení v 3D pohledu na protější straně znázorňuje, jak toto připojování funguje.

Systém rychlospojky M12 Push-Pull Přehled vašich výhod

Kabelový konektor M12 s vnitřním zajištěním
Konektory M12 push-pull s vnějším a vnitřním zajištěním před stěnou přístroje se zabudovanými příslušnými přístrojovými konektory M12
Přístroj s mnoha přístrojovými a kabelovými konektory M12
Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull
Konektory M12 Push-Pull s možností osazení
Globus s kabelovým konektorem a přístrojovým konektorem
Kabelový konektor M12 s vnitřním zajištěním

Díky systému zajištění nezávislému na výrobci zasunujete bezpečně a pohodlně – i na omezeném prostoru. Ve srovnání se šroubovým spojením tak ušetříte až 80 % času potřebného k instalaci.

Konektory M12 push-pull s vnějším a vnitřním zajištěním před stěnou přístroje se zabudovanými příslušnými přístrojovými konektory M12

M12 Duo-Kontur umožňuje flexibilní polní propojení s osvědčenými šroubovými konektory M12 nebo novou technologií rychlého připojení push-pull. Pomocí konektorů push-pull můžete jednoduše integrovat přístroje i do stávajících řešení M12.

Přístroj s mnoha přístrojovými a kabelovými konektory M12

Nový koncept M12 push-pull se zapuštěnými porty M12 zajišťuje integraci do pouzdra ve stejné rovině. Díky vyšší hustotě integrace tak získáte kompaktnější konstrukci přístroje.

Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull

Snadné prodloužení v poli: s konektory s vnitřním a vnějším zajištěním push-pull vytvoříte volně zavěšené spojení.

Konektory M12 Push-Pull s možností osazení

Pomocí konektorů M12 Push-Pull s možností osazení můžete docílit flexibilních délek vedení. Jednoduché připojení bez použití nářadí pomocí přípojky Push-Lock umožňuje pohodlné propojení na místě.

Globus s kabelovým konektorem a přístrojovým konektorem

Všeobecně standardizovaný produktový program Push-Pull zajišťuje celosvětovou dostupnost. Díky standardizaci podle normy IEC 61076-2-010 je kompatibilní s produkty od jiných výrobců.

Kvalita systému M12 Push-Pull Ověřená spolehlivost a odolnost

Laboratorní zkouška IP65 se systémem M12 Push-Pull
Zkouška rázem a vibrační zkouška systému M12 Push-Pull
Zkouška přídržné síly u systému M12 Push-Pull
Zkouška otáčením u systému M12 Push-Pull
Zkouška otáčením, část 2, se systémem M12 Push-Pull
Laboratorní zkouška IP65 se systémem M12 Push-Pull

Systém M12 Push-Pull se vyznačuje spolehlivou ochranou proti prachu a vodě podle normy IEC 60529. Konektory a přístroje jsou testovány v souladu s požadavky stupně ochrany IPX5 a IPX7. Zkušební kusy přitom odolávají proudu stříkající vody o intenzitě 12,5 l/min po dobu >3 minut a jsou ponořeny do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut, přičemž nesmí dojít k jejich poškození.

Zkouška rázem a vibrační zkouška systému M12 Push-Pull

Konektory Push-Pull jsou vystaveny vibracím a nárazům. Tyto rušivé vlivy simulujeme na vibračním stole. Přerušení kontaktu delší než 1 µs nejsou povolena.

  • Podle normy IEC 60512-6-4 se sinusovými vibracemi od 10 Hz do 500 Hz a zrychlením 50 m/s² po dobu dvou hodin na každou osu.
  • Podle normy IEC 60512-6-3 se šesti rázy na každou osu a zrychlením 490 m/s² po dobu 11 ms.
  • Podle normy pro železniční aplikace EN 61373 Kat-1B se šumivými vibracemi od 5 Hz do 150 Hz a zrychlením až 5,72 m/s². Zkušební kusy se testují po dobu pěti hodin.

Zkouška přídržné síly u systému M12 Push-Pull

Při zkoušce zatížení tahem podle normy IEC 60512-13-2 musí konektory M12 Push-Pull odolat tažné síle 300 N po dobu 60 sekund. Zástrčka ani kabel se přitom nesmí nijak poškodit. Také se nesmí uvolnit zajišťovací mechanismus konektoru. Na konci však musí být možné konektor snadno odjistit.

Zkouška otáčením u systému M12 Push-Pull

Při zkoušce otáčením podle normy IEC 60998-2-1 se kolmo upevněný konektor M12 Push-Pull připojí k příslušné protilehlé zástrčce. Na konec vodiče se zavěsí zkušební závaží o hmotnosti 5 kg. Vodičem je pohybováno 150krát kolem jeho osy a nesmí přitom dojít k jeho poškození. Kromě toho se zajištění konektoru nesmí v průběhu zkoušky uvolnit a na konci musí být možné konektor snadno odjistit.

Zkouška otáčením, část 2, se systémem M12 Push-Pull

Při dílčí zkoušce 2 podle normy UL 2238a je zajištění Push-Pull vystaveno otáčení o 360° se zatížením ≥13,7 N. Stejně jako u ostatních zkoušek zajišťovacího mechanismu nesmí dojít k poškození zástrčky ani kabelu. Také zde se zajišťovací mechanismus konektoru nesmí v průběhu zkoušky uvolnit a na konci musí být možné konektor snadno odjistit.

ELEKTRONICKÁ BROŽURA
M12 Push-Pull: Všechny potřebné informace

Seznamte se se všemi přednostmi rychlospojky M12 Push-Pull. Prozkoumejte rozsáhlý sortiment konektorů, rozvaděčů a přístrojů a přesvědčte se sami o osvědčené kvalitě.

Stáhnout PDF
Konektory, rozvaděče a přístroje M12 Push-Pull