Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, porty IO-Link Class B: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 5 vodič, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Seznam produktů
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, porty IO-Link Class A: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní přístroj, porty IO-Link Class A: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní přístroj, porty IO-Link Class A: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, kódováním D, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Přístroj pro záznam teploty, analogové vstupy: 4, technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, kódováním D, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, porty IO-Link Class A: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 3 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Digitální vstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, kódováním D, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, krytí: IP65/IP67/IP69
Axioline E, Master IO-Link a digitální vstupní / výstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, kódováním D, porty IO-Link Class A: 4, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy k pinu 2 u portů třídy A: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP65/IP67/IP69