AXL E PN DIO16 M12 6M-L - Digitální modul
1300915

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Konektor M12, kódováním D, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP65/IP67/IP69

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení pomocí konektorů M12 s rychlospojkou Push Pull nebo šroubovým připojením
Obrázek podle specifikace PROFINET V2.4 jako zařízení PROFINET (Conformance Class C (IRT-Switch))
Podpora funkce PROFINET Fast Start Up
Podpora systémové redundance PROFINET S2
Podpora PROFINETu s dobou cyklu min. 1 ms
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Ochrana před zkratem a před přetížením
Stupeň ochrany IP65/67/69