Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní RS-485: 1, Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Modbus/RTU (podpora klienta), Modbus/RTU (podpora serveru), krytí: IP20
I/O systémy
Axioline Smart Elements, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 4, -10 V ... 10 V, technologie připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní RS -232: 1, Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Protokol XON/XOFF, Modbus/RTU (podpora klienta), krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20
Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Inline, Digitální vstupní svornice, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Axioline F, Backplane, 4 sloty pro chytré prvky Axioline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20
Inline, Analogová vstupní svornice, analogové vstupy: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Inline, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí