AXL F BK S3 - Vazební člen sběrnice
2701686

Axioline F, Vazební člen sběrnice, Sercos, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Otočný kódovací přepínač k nastavení adresy Sercos
Certifikováno podle Sercos V1.12
Podporuje Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pro modulární přístroje V/V
Minimální doba cyklu Sercos III 31,25 µs
8 spojení (max. 4 spojení Consumer a max. 4 spojení Producer)
Křížová komunikace je možná až do dosažení maximálního počtu spojení
Synchronizace mezi polní sběrnicí a místní sběrnicí
Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Doba chodu ve vazebním členu sběrnice zanedbatelná (oproti 0 µs)
Schopný aktualizace firmwaru
podporuje provoz Axioline Smart Elements
Podporuje pasivní Smart Elements (od verze firmwaru 1.35)
Podporuje IOL-CONF (od verze firmwaru 1.35)