Axioline Smart Elements, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
I/O moduly
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, sériový přenos dat, Komunikační modul; Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Modbus/RTU (podpora klienta), Modbus/RTU (podpora serveru); rozhraní: RS-485: 1; Rychlost přenosu: 100 bitů/s – 230400 bitů/s; krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, sériový přenos dat, Komunikační modul; Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Protokol XON/XOFF, Modbus/RTU (podpora klienta); rozhraní: RS -232: 1; Rychlost přenosu: 100 bitů/s – 230400 bitů/s; krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Rozšiřující modul pro řídicí jednotku Catan. 8 univerzálních vstupů, 8 univerzálních a 8 digitálních výstupů. Místní prioritní ovládání prostřednictvím ovládacího panelu Catan. Připojení k řídicí jednotce Catan přes Single Pair Ethernet.
Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline F, Backplane, 4 sloty pro chytré prvky Axioline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline F, Vazební člen sběrnice, Sercos, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline F, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).