Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu digitálních signálů. Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.
AXL F DO16/3 2F
-
Digitální modul
2688048
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705cULus Listed
ID schválení: E238705Functional Safety
ID schválení: 968/EL 711.08/23Kompatibilní produkty
Vaše výhody
16 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje