Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento chytrý prvek umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.
AXL SE RS232 EF
-
Komunikační modul
1507979
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, sériový přenos dat, Komunikační modul; Šířka procesních dat: max. 64 bajtů, Protokol o transparentnosti, Protokol od konce do konce, Protokol XON/XOFF, Modbus/RTU (podpora klienta); rozhraní: RS -232: 1; Rychlost přenosu: 100 bitů/s – 230400 bitů/s; krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
Podpora různých protokolů
Přenosovou rychlost lze nastavit do 230 400 bitů/s
Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
Podpora klienta a serveru Modbus/RTU
Šířka procesních dat: max. 64 bajtů
Uložený typový štítek přístroje