CRIMPFOX DUO 10
-
Lisovací kleště
1031721
Lisovací kleště, typ kontaktu: izolované a neizolované koncovky vodiče, normy/předpisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, průřez minimální: 0,14 mm2, průřez max.: 10 mm2, pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, postranní a přední zavádění, tvarování: Lichoběžné lisování, hmotnost 305 g, černý/zelený
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Velké pokrytí průřezů od 0,14 mm² ... 10 mm²
Lisování na špatně přístupných místech díky otočné zápustce
Komfortní manipulace díky malému dosahu roztažení při optimálním průběhu síly stisku
Provozně bezpečné díky zábraně a samonastavovací zápustce
Vhodné pro dutinky TWIN díky plynulému samonastavení