AXL SE DIO16/1 - Digitální modul
1745229

Axioline Smart Elements, Digitální vstupní/výstupní modul, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 1 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 1 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

16 digitálních vstupů podle normy EN 61131-2 typu 1 a typu 3
Jmenovité napětí: 24  V  DC
Připojení senzorů 1vodičovou technikou
16 digitálních výstupů
24 V DC, 500 mA
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
Uložený typový štítek přístroje