ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý
0808642

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknout, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10


Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit