NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD
-
Síťový kabel
1407526
Síťový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PVC/PVC, zelená RAL 6018, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo M12 / IP67, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Přípojka 1 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Přípojka 2 | |
Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním D, pohled ze strany kolíku
|
Provedení | M12 Zástrčka, přímo, 4-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Kódování: D |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Stínění | Advanced Shielding Technology |
Druh signálu / kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Materiálem Kontakt | CuSn |
Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
Materiálem Šroubení | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
Materiálem Těsnění | FKM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Délka vedení | 5 m |
Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
Odolnost vůči olejům | OIL RES I podle UL 2256 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1407526 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CJN |
GTIN | 4046356778312 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 350 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 355,3 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Síťový kabel 1408634
-
NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - Síťový kabel 1408625
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - Síťový kabel 1408624
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Síťový kabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - Síťový kabel 1408608
-
NBC-M12MRD-M12FSD-PN/.../... - Síťový kabel 1408616
-
NBC-M12MRD-M12FRD-PN/.../... - Síťový kabel 1408607
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Bezpečnostní spona 1558988
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno