SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Silové konektory
1151368

Silové konektory, Výkon, 5-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: L, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 8 mm ... 13 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování