Konektor, Univerzální, 12-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Zástrčky M12, 12pólové
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5,4 mm ... 8,2 mm
Konektor, Univerzální, 12-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5,4 mm ... 8,2 mm
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 12-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zástrčka úhlový M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 12-pólový, Zásuvka úhlový M12, kódování: A, Připojení pájením, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Přístrojový konektor zpředu stěny, Univerzální, 12-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání