Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště
1213154

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm2 ... 10mm2, také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, postraní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaná zarážka zajišťuje trvalou kvalitu výsledků lisování
Ergonomická forma rukojeti zajišťuje příjemnou manipulaci bez únavy
Díky obzvláště malé šířce rukojeti se perfektně hodí do každé ruky
Snížení ovládací síly až o 30 % díky optimalizovanému přesazení páky
Stabilní plastový třmínek nad hlavou kleští chrání nářadí před poškozením v důsledku pádu