AI 1,5 -10 BK
-
Dutinka vodiče
3200195
Dutinka vodiče, Délka rozsah kontaktu: 10 mm, délka pouzdra: 16 mm, barva: černá
Detaily výrobku
Typ produktu | Koncová dutinka žíly |
Třída vodiče | ohebné vodiče, třída 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Vlastnost produktu | Certifikace UL |
Vyrobeno z měkké elektrolytické mědi s galvanickým pocínováním | |
Rozměrově odpovídají požadavkům DIN 46228-1 a UL 486F | |
Plastový límec z polypropylenu | |
Bezhalogenový | |
Dlouhodobá/krátkodobá teplota: +105 °C/+120 °C |
Připojení vodiče | |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Délka odizolování | 13 mm |
Výkres v měřítku |
|
Délka pouzdra | 16 mm |
Délka rozsah kontaktu | 10 mm |
Délka odizolování maximální | 13 mm |
Průměr pouzdra | 1,7 mm |
Tloušťka stěny pouzdra | 0,15 mm |
Tloušťka izolačního límce | 0,3 mm |
Vnitřní rozměr izolační límec | 3,4 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiálem | CU-DHP |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Povrstvení | galvanicky pocínované |
Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Technické údaje | |
Délka pouzdra | 16 mm |
Okolní podmínky | |
Trvalá teplota | 105 °C (-40 °C bez zatížení / 0 °C dynamické zatížení) |
Krátkodobá teplota | 120 °C |
Design podle normy | DIN 46228-4 |
UL 486F-E | |
NFC 63-023 |
Objednací číslo | 3200195 |
Ks/bal. | 100 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Prodejní kód | BH3 |
Kód výrobku | BH3411 |
GTIN | 4017918093846 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,135 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,125 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Lisovací kleště 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Lisovací kleště 1202877
Vaše výhody
Koncovky vodiče s plastovým pouzdrem jsou z měkké, galvanicky pocínované elektrolytické mědi
Izolační bezpečnost se u těsně na sobě ležících přípojek zvýší a zabrání se rozpletení vodičů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno