CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště
1213146

Lisovací kleště pro neizolované a izolované koncovky vodiče DIN 46228 část 1 a 4 od 0,14 mm2 ... 6 mm2, také pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, postranní zavádění, vybaveno ochranou proti pádu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Integrovaná zarážka zajišťuje trvalou kvalitu výsledků lisování
Ergonomická forma rukojeti zajišťuje příjemnou manipulaci bez únavy
Díky obzvláště malé šířce rukojeti se perfektně hodí do každé ruky
Snížení ovládací síly až o 30 % díky optimalizovanému přesazení páky
Stabilní plastový třmínek nad hlavou kleští chrání nářadí před poškozením v důsledku pádu