Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště
1212720

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, boční přívod, lichoběžníkové lisování

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odjistitelná zábrana
Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou.
Současně vysoká kvalita tvarování