Lisovací kleště - CRIMPFOX 2,5-M
1212719

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, boční přívod, lichoběžníkové lisování


Detaily výrobku




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Typ produktu Nástroj pro lisování konektorů
Tvarování Lichoběžné lisování
Místo zalisování 1
Průřez minimální 0,5 mm²
Průřez maximální 1,5 mm²
AWG min 20
AWG max 16
Místo zalisování 1
Průřez maximální 2,5 mm²
AWG max 14
Místo zalisování 1
Průřez maximální 0,25 mm²
AWG max 24

Připojení vodiče
Rozsah průřezu metricky 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Rozsah průřezu AWG 24 ... 14

Šířka 22 mm
Výška 76 mm
Délka 204 mm

Barva černá

Objednací číslo 1212719
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3131
Strana katalogu Strana 416 (C-3-2019)
GTIN 4046356857789
Hmotnost/kus (včetně obalu) 624,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 624,3 g
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Odjistitelná zábrana
Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou.
Současně vysoká kvalita tvarování