SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Konektor
1438184

Konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12 Push-Pull, kódování: D, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Bezpečné stínění: Spolehlivé 360° připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Pružné kabelové vývody se zalomenými konektory
Úspora času díky instalaci pomocí rychlospojky Push Pull