Toto zařízení Axioline E můžete připojit přes IO-Link port B k IO-Link masteru. S tímto přístrojem je možné zachytit a vydávat digitální signály pomocí IO-Link. Díky Master IO-Link je možné použití v různých sítích.
AXL E IOL DIO8/8 M12 6M
-
Digitální modul
1480997
Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, porty IO-Link Class B: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 5 vodič, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 184 mm |
| Hloubka | 30,3 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Materiál pouzdra | Zinkový tlakový odlitek |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 1 a 3 |
| Počet vstupů | 16 |
| Délka vedení | max. 30 m (k senzoru) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Informace k typu připojení | Rychlospojka Push-Pull dle IEC 61076-2-010 nebo šroubové připojení dle IEC 61076-2-101 |
| Technologie připojení | 4 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -3 V ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 2,5 mA |
| Doba vstupního filtru | 1 ms |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; ano |
| ochrana proti zkratu; ano | |
| Ochrana proti přetížení; ano | |
| IO-Link | |
| Počet portů | 1 |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Informace k typu připojení | Rychlospojka Push-Pull dle IEC 61076-2-010 nebo šroubové připojení dle IEC 61076-2-101 |
| Technologie připojení | 5 vodič |
| Typ portu | Class B |
| Specifikace | V1.1.3 |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Rychlost přenosu | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Doba cyklu | 1 ms |
| Počet dat procesu | 5 Byte (Vstupní data) |
| 2 Byte (Výstupní data) | |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Informace k typu připojení | Rychlospojka Push-Pull dle IEC 61076-2-010 nebo šroubové připojení dle IEC 61076-2-101 |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | 16 |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| ochrana proti zkratu; ano | |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud | max. 500 mA (na jeden výstup) |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 300 µA |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Četnost spínání | max. 1 za sekundu (při indukční jmenovité zátěži) |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | ne |
| Chování při přetížení | Vypnutí při automatickém restartu |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Zpoždění signálu | max. 100 µs (při zapnutí) |
| max. 100 µs (při vypnutí, při zatěžovacím proudu min. 50 mA) | |
| Odpojení při nadměrném proudu | od 700 mA |
| Výstupní proud při poruše ukostření ve vypnutém stavu | < 1 mA |
| Produktová řada | Axioline E |
| Provedení | Stand-alone |
| Zvláštní vlastnosti | IO-Link |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Napájení: IO-Link | |
| Název | Napájení portu IO-Link (L+) |
| Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC (Je poskytováno rozhraním IO-Link master IO-Link.) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Jmenovitý proud v 1 přístroji | typ. 30 mA |
| Příkon | max. 4 A (na každý přístroj; respektujte disponibilní proud masteru IO-Link přes L+) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; ano |
| Napájení: IO-Link | |
| Název | Napájení IO-Link portu (P24) |
| Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC (Je poskytováno rozhraním IO-Link master IO-Link.) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Jmenovitý proud v 1 přístroji | typ. 30 mA |
| Příkon | max. 4 A (na každý přístroj; respektujte disponibilní proud masteru IO-Link přes P24) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; ano |
| Napájení: Senzorika | |
| Název | Napájení senzoriky (z L+) |
| Příkon | max. 800 mA (na port) |
| max. 800 mA (na každý přístroj; respektujte disponibilní proud masteru IO-Link přes L+) | |
| Napájení: Senzorika | |
| Název | Napájení senzoriky (z P24) |
| Příkon | max. 800 mA (na port) |
| max. 800 mA (na každý přístroj; respektujte disponibilní proud masteru IO-Link přes P24) | |
| Napájení: Aktorika | |
| Název | Napájení aktoriky (z L+) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Informace k typu připojení | Rychlospojka Push-Pull dle IEC 61076-2-010 nebo šroubové připojení dle IEC 61076-2-101 |
| Počet pólů | 5 |
| Napájecí napětí | 24 V DC (Jmenovité napětí) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | max. 4 A |
| Napájení: Aktorika | |
| Název | Napájení aktoriky (z P24) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování A |
| Informace k typu připojení | Rychlospojka Push-Pull dle IEC 61076-2-010 nebo šroubové připojení dle IEC 61076-2-101 |
| Počet pólů | 5 |
| Napájecí napětí | 24 V DC (Jmenovité napětí) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | max. 4 A |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V L+ (IO-Link) / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24V napájení P24 / 24V napájení L+ (IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24V napájení P24 / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Rozšířený teplotní rozsah, viz kapitola „Použití za extrémních okolních podmínek“ v technickém listu) | |
| Druh ochrany | IP65/IP67/IP69 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| Zkouška (škodlivý plyn) | |
| Zkušební norma | IEC 60068-2-60:2015 Metoda 4 |
| Teplota | 25 °C ±1 K |
| Vlhkost vzduchu (relativní) | 75 % ±3 % |
| Zkušební doba | 14 Dny |
| Objemová koncentrace H2S (Sirovodík) | 10 ppb ±5 ppb |
| Objemová koncentrace NO2 (Oxid dusičitý) | 200 ppb ±20 ppb |
| Objemová koncentrace Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Objemová koncentrace SO2 (Oxid siřičitý) | 200 ppb ±20 ppb |
| Zkouška (Solná mlha) | |
| Zkušební norma | DIN EN 60068-2-52 |
| Počet cyklů | 4 |
| Testovací kroky na cyklus | 2 |
| Zkušební doba (Celkem) | 168 h |
| Testovací krok (Solná mlha) | 2 h s 5 % ±0,5 % NaCl, hodnota pH 6,5...7,2 při 35 °C ±2 K |
| Testovací krok (Vlhkost vzduchu) | 166 h s 93 % ±3 % Vzdušná vlhkost při 40 °C ±2 K |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž našroubováním |
| Objednací číslo | 1480997 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI7NF |
| GTIN | 4063151898878 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 548 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 509 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
UCT-EM (20X9) - Zaskakovací štítky 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EML (20X8) - Štítek 0800458
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
PROT-M12 SH - Uzavírací šroub 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozvodka Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozvodka Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozvodka Y 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Kabel snímače/akčního členu 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Kabel snímače/akčního členu 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Kabel snímače/akčního členu 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Kabel snímače/akčního členu 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Kabel snímače/akčního členu 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Kabel snímače/akčního členu 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Kabel snímače/akčního členu 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Kabel snímače/akčního členu 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Kabel snímače/akčního členu 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Konektor 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Konektor 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Konektor 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Konektor 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Konektor 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Konektor 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Konektor 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Konektor 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Konektor 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Konektor 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Konektor 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Konektor 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
NF PD IOL R - Indukční vazební člen 1736165
-
NF PD IOL B - Indukční vazební člen 1736167
Vaše výhody
Připojení k IO-Link masteru konektorem M12 (kódování A, 5pólový)
Port typu B
Specifikace IO-Link V1.1.3
Připojení až 16 vstupů/výstupů konektory M12 (kódování A, 5pólové)
Diagnostika a ukazatel stavu
Diagnostika jednotlivého kanálu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Uložený typový štítek přístroje
Stupeň ochrany IP65/67/69
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno