NF PD IOL R - Indukční vazební člen
1736165

Vzdálený, bezkontaktní vazební člen pro přenos energie i dat IO-Link, 18 W, technika připojení M12, port IO-Link třídy A, IP68, provedení M30 x 1,5, lze kombinovat s NF PD IOL B

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Bezkontaktní: žádné mechanické opotřebení, žádné znečištění, žádné zpříčení při spojování
Flexibilní: kromě energie lze přenášet také data IO-Link nebo dva digitální signály PNP.
Robustní: pouzdro z ušlechtilé oceli s krytím IP68 a přípojkami M12 k použití v náročném prostředí
Kompaktní: provedení M30 pro prostorově úspornou montáž
Plug & Play: základnové a vzdálené vazební členy se připojí automaticky v libovolném počtu (1:n), není nutná žádná konfigurace

Často kladené otázky


Splňují zařízení požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) na kybernetickou bezpečnost?

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci an... Zobrazit více

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci ani zneužívat zdroje. Proto se tento požadavek na zařízení nevztahuje.
Článek 3.3, písm. e): Na zařízení se nevztahuje, protože nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, a není tak dotčeno soukromí koncových uživatelů
Článek 3.3, písm. f): Nelze aplikovat, protože zařízení se nepoužívají k finančním transakcím

Zobrazit méně