Všesměrová anténa pro montáž na stěnu, frekvenční pásmo: 2,4 GHz, zisk: 2 dBi, stupeň ochrany: IP65, přípojka: RSMA (zástrčka), vč. 1,5 m připojovacího kabelu, montážního úhlu a montážního materiálu
Antény
Všesměrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 2,4 GHz, zisk: 6 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči mořské vodě, odolná vůči nárazům a vibracím, přípojka: N (zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů, schváleno podle ATEX a IECEx
Směrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 2,4 GHz / 5 GHz, zisk: 9 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči nárazům: IK06, odolná proti mořské vodě, přípojka: N(zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů, schválení ATEX a IECEx
Směrová anténa 868 MHz/900 MHz, zisk: 8,65 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 100°/62°, krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhlu a stožárových spon
Všesměrová anténa k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz,, zisk: 2,5 dBi / 5 dBi, stupeň ochrany: IP68, přípojka: N (zdířka)
Směrová anténa 868 MHz/900 MHz, zisk: 12,15 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 56°/46°, stupeň krytí: IP65, přípojka: N (zdířka), vč. montážního úhelníku a sloupových třmenů
Vícepásmová všesměrová anténa s ochranou proti vandalům k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz zisk: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, stupeň ochrany: IP68, odolnost proti nárazu: IK08, odolnosti proti čisticím prostředkům, nárazům a vibracím, přípojka: N (zdířka)
Směrová anténa k montáži na sloup nebo na stěnu, frekvenční pásmo: 868 MHz, zisk: 3,5 dBi, kruhová polarizace, stupeň ochrany: IP67, odolnost proti nárazu: IK06, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), vč. montážních úhelníků a sloupcových třmenů, schválení ATEX a IECEx
Všesměrová anténa s ochranou proti vandalům k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 2,4 GHz, zisk: 3 dBi, stupeň ochrany: IP55, odolnost proti nárazu: IK08, přípojka: RSMA (zástrčka), vč. připojovacího kabelu o délce 1,5 m
Všesměrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 868 MHz, zisk: 4 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů, schválení ATEX a IECEx