ANT-DIR-868-01
-
Anténa
2702137
Směrová anténa k montáži na sloup nebo na stěnu, frekvenční pásmo: 868 MHz, zisk: 3,5 dBi, kruhová polarizace, stupeň ochrany: IP67, odolnost proti nárazu: IK06, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), vč. montážních úhelníků a sloupcových třmenů, schválení ATEX a IECEx
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Anténa |
| Rozsah dodávky | včetně montážního úhelníku a sloupových třmenů |
| Vzor vyzařování | Zaměřeno |
| Zisk | 3,5 dBi |
| Otvírací otvor svisle | 90 ° |
| Otvírací otvor vodorovně | 135 ° |
| Polarizace | kruhovitě pravotočivá |
| Frekvenční pásmo | 868 MHz |
| Frekvenční rozsah | 865 MHz ... 870 MHz |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximální výkon | 10,00 W |
| Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | N (zdířka) |
| Vnější průměr | 25 mm ... 85 mm (Stožár) |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | max. 30 V |
| Vstupní proud Ii | max. 600 mA |
| Vstupní výkon Pi | 0,89 W (Maximální VF vstupní výkon, 29,5 dBm, skupina IIC) |
| 1,54 W (Maximální VF vstupní výkon 31,9 dBm, skupina IIB) | |
| 2,63 W (Maximální VF vstupní výkon, 34,2 dBm, skupina IIA) | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 100 mm |
| Délka | 35 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 25 mm ... 85 mm (Stožár) |
| Barva | šedobílá (RAL 9002) |
| Materiálem (Radom) | PC |
| Materiálem (Držák) | Nerez ocel V2A |
| Materiálem (Sloupový třmen) | Nerez ocel V2A |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Rychlost větru | 220 km/h |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikát | IBExU14ATEX1116 X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikát | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektronická zařízení na kolejových vozidlech | |
| Náraz (provoz) | Podle EN 50125-3, profil polohy: „mimo koleje“ |
| Vibrace (provoz) | Podle EN 50125-3, profil polohy: „mimo koleje“ |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Výbušné prostředí | |
| Označení normy | Prostředí s nebezpečím výbuchu, základní požadavky |
| Normy/předpisy | EN 60079-0 |
| Výbušné prostředí | |
| Označení normy | Prostředí s nebezpečím výbuchu, jiskrová bezpečnost |
| Normy/předpisy | EN 60079-11 |
| Železniční aplikace | |
| Označení normy | Železniční aplikace |
| Normy/předpisy | EN 50155 |
| Železniční aplikace | |
| Normy/předpisy | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Poznámka | Protipožární ochrana pro kolejová vozidla |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na sloup | |
| Montážní pokyny | Vnější a vnitřní oblast |
| Objednací číslo | 2702137 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC6Z3 |
| GTIN | 4055626006512 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 502,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 519,2 g |
| Číslo celní sazby | 85177100 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Bariéra antény 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptér 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Oddělovač anténních kanálů 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Optimálně vhodné pro stacionární nebo lineárně pohyblivé aplikace 868 MHz
Pro aplikace v reflexním prostředí
Pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
Odolné vůči mořské vodě
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno