RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anténa
2701358

Všesměrová anténa s ochranou proti vandalům k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 2,4 GHz, zisk: 3 dBi, stupeň ochrany: IP55, odolnost proti nárazu: IK08, přípojka: RSMA (zástrčka), vč. připojovacího kabelu o délce 1,5 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideálně vhodné pro volně pohyblivé nebo stacionární aplikace 2,4 GHz
Pouzdro odolné vůči nárazu (IK08)
Včetně 1,5 m připojovacího kabelu