ANT-OMNI-2459-04 - Anténa
1284780

Více pásmová všesměrová anténa pro mobilní použití, kompaktní provedení, frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, zisk: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, stupeň ochrany: IP68/IP69K, odolná proti nárazům a vibracím, přípojka: N (zdířka)

Detaily výrobku








Vaše výhody

Kompaktní provedení
Ideálně vhodné pro volně pohyblivé aplikace s 2,4 GHz, 5 GHz nebo 6 GHz
Univerzální použití díky velkému rozsahu frekvence
Odolné proti rázům a vibracím