RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
Anténa
2885919
Všesměrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 2,4 GHz, zisk: 6 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči mořské vodě, odolná vůči nárazům a vibracím, přípojka: N (zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů, schváleno podle ATEX a IECEx
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Anténa |
| Rozsah dodávky | včetně montážního úhelníku a sloupových třmenů |
| Vzor vyzařování | Mnohosměrný |
| Zisk | 6 dBi |
| Otvírací otvor svisle | 30 ° |
| Otvírací otvor vodorovně | 360 ° |
| Polarizace | lineární vertikální |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Frekvenční rozsah | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximální výkon | 25,00 W |
| Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | ≤ 1,80 |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | N (zdířka) |
| Vnější průměr | 25 mm ... 100 mm (Stožár) |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | max. 30 V |
| Vstupní proud Ii | max. 600 mA |
| Vstupní výkon Pi | 0,5 W (Maximální VF vstupní výkon, 27 dBm, skupina IIC) |
| 0,87 W (Maximální VF vstupní výkon, 29,4 dBm, skupina IIB) | |
| 1,47 W (Maximální VF vstupní výkon, 31,7 dBm, skupina IIA) | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Výška | 250 mm |
| Průměr | 22 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 25 mm ... 100 mm (Stožár) |
| Materiálem (Radom) | PC (zesíleno skelným vláknem) |
| Materiálem (Držák) | Nerez ocel V2A |
| Materiálem (Sloupový třmen) | Nerez ocel V2A |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | HB |
| Připojovací kabel | ne |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Rychlost větru | 220 km/h |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikát | IBExU14ATEX1116 X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikát | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektronická zařízení na kolejových vozidlech | |
| Náraz (provoz) | IEC 60721-3-4, 4M5 |
| Vibrace (provoz) | IEC 60721-3-4, 4M5 Random |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Normy/předpisy | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na sloup | |
| Montážní pokyny | Vnější a vnitřní oblast |
| Objednací číslo | 2885919 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356146319 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 394,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 388,7 g |
| Číslo celní sazby | 85177100 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 8,855 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Bariéra antény 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptér 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Ideálně vhodné pro stacionární aplikace 2,4 GHz
Pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
Odolný vůči mořské vodě
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno