AXL E IOL DIO8 M12 3M - Digitální modul
1480995

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, porty IO-Link Class A: 1, typ připojení: Konektor M12, kódování A, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 4 vodič, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, IO-Link, krytí: IP65/IP67/IP69

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
Typ portu A
Specifikace IO-Link V1.1.3
Připojení až 8 vstupů/výstupů s konektory M12 (kódování A, 5pólové)
Diagnostika a ukazatel stavu
Diagnostika jednotlivého kanálu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Uložený typový štítek přístroje
Stupeň ochrany IP65/67/69