Multifunkční pouzdra ME-PLC

Multifunkční pouzdra ME-PLC pro řídicí jednotky

Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-PLC jsou ideální pro aplikace s velkými požadavky na montážní prostor a technikou připojení umístěnou na přední straně. Systém pouzder nabízí velkou plochu na osazení deskami plošných spojů a efektivní konektory sběrnice na nosnou lištu pro vysokou rozmanitost použití.

Vaše výhody

  • Modul s čelním připojením s pákovou technikou pro pohodlné připojení
  • Velké rozměry pouzdra zajišťují dostatek místa na desce plošných spojů
  • Univerzální provedení krytu a volitelná technika připojení
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte multifunkční pouzdra řady ME PLC

Chcete si vyzkoušet pouzdro elektroniky řady ME PLC určené pro řídicí jednotky? – Objednejte si svoji osobní sadu vzorků. Poskytujeme odborné poradenství při výběru a navrhování pouzder pro požadovaný projekt. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ME-PLC
Konfigurátor pouzder elektroniky ME-PLC pro řídicí jednotky

Konfigurátor pouzder elektroniky pro řídicí jednotky

Pouzdra elektroniky ME-PLC disponují velkým montážním prostorem a velkou plochou pro osazování desek plošných spojů. K dispozici jsou různé předem osazené moduly s čelním připojením, které jsou vybaveny až 36 póly a připojovacími zdířkami RJ45. Vysoké rychlosti přenosu dat lze dosahovat pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu s až 50 póly. Váš přístroj je doplněn víkem umožňujícím jednoduchou integraci displejů a jednotek pro zobrazování signálů.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled multifunkčních pouzder řady ME-PLC pro řídicí jednotky

Interaktivní obrazová mapa: Multifunkční pouzdra řady ME-PLC
Komunikace modulu
Volitelný konektor sběrnice na nosnou lištu pro efektivní komunikaci mezi moduly
Komunikace modulu
Zobrazovací prvky
Transparentní kryt pro displeje nebo LED diody
Zobrazovací prvky
Systém pouzder
Spodní díl pouzdra pro velké desky plošných spojů
Systém pouzder
Technologie připojení
Čelní připojovací modul až pro 36 připojovacích pólů
Technologie připojení
Video: Systém pouzder pro řídicí jednotky
Systém pouzder pro řídicí jednotky YouTube

Systém pouzder pro řídicí jednotky

Minimální náklady na propojení s předem osazenou technikou čelního připojení a konektorem sběrnice na nosnou lištu – to představuje multifunkční pouzdro elektroniky ME-PLC pro komplexní řídicí jednotky.

Flexibilní ochranný obal pro řídicí jednotky

Připojovací modul pro pouzdro ME-PLC
Konektory sběrnice na nosnou lištu pro komunikaci mezi moduly
Různé kryty pouzdra
Připojovací modul pro pouzdro ME-PLC

Čelní připojovací modul umožňuje výrobcům přístrojů jednoduché zasunutí a uvolnění připojovací techniky. Připojte až 36 pólů pomocí pružinového připojení push-in. Je možné namontovat i optická vlákna.

Konektory sběrnice na nosnou lištu pro komunikaci mezi moduly

Kombinujte pouzdra elektroniky ME-PLC pro vysokou flexibilitu při plánování a realizaci svého projektu. Využijte až 50pólové konektory sběrnice na nosnou lištu pro přenos dat a výkonu.

Různé kryty pouzdra

Využijte výhod univerzálního provedení krytu pro libovolnou technologii připojení.

Video: Montážní návod pro pouzdra řady ME-PLC
Montážní návod pro pouzdra řady ME-PLC YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME-PLC

Podívejte se, jak sestavit pouzdro ME-PLC z jednotlivých dílů až po hotový modul – včetně konektoru sběrnice na nosnou lištu.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.

Schéma rozloženého pouzdra elektroniky

Vývojové sady pro rychlý vývoj s nízkými náklady

Použijte naše vývojové sady k rychlému vývoji svých prototypů a předvýrobních zařízení. Sady obsahují kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení a desky plošných spojů s perforovaným rastrem. Se specifickými konektory sběrnice vytvoříte celé přístrojové systémy. Sestavte si v našem e-shopu vlastní vývojovou sadu a můžete ihned začít s vývojem svého přístroje.