ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1
-
Spodní část krytu
2202056
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, pro konektor sběrnice 10/10, šířka: 39,7 mm, výška: 180,1 mm, hloubka: 137,7 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 10
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
Dostupné v konstrukční šířce 40 mm
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek