ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2201503

Sada propojky sběrnice sestávající ze 2 konektorů 10pólových, plastové horní a spodní části včetně kovové svorky k upevnění nosné lišty, bez desky plošných spojů

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
Dostupné v konstrukční šířce 40 mm
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek