ME PLC 40 CS TRANS
-
Víko pouzdra
2201491
Pouzdro na nosnou lištu, Víko, šířka: 39,7 mm, výška: 51,8 mm, hloubka: 13,65 mm, barva: transparentní
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
Dostupné v konstrukční šířce 40 mm
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek