Deska plošných spojů s rastrovými otvory pro EH 45 FLAT DEV-KIT; pro svornice MKDS-5,08; vhodné pro ruční letování
Vývojové sady pro pouzdra elektroniky
S vývojovými sadami můžete rychle realizovat prototypy a předvýrobní zařízení. Tyto vývojové sady pro různé řady pouzder umožňují individuální rozvržení elektroniky a řešení připojení. Společnost Phoenix Contact nabízí vývojové sady pro pouzdra nosné lišty řady BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC a UM-BASIC.
DEV-KIT UM-BASIC: obsahuje 1 x UM-BASIC 100MM profilové pouzdro a svorky desky plošných spojů (SMKDS), dodáváno jednotlivě
Deska plošných spojů pro BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT ME-IO: obsahuje 1 x ME-IO 18,8 pouzdro a zásuvnou techniku připojení (HSCH s HSCP), dodáváno jednotlivě
DEV-KIT BC 107,6: obsahuje 1 x BC 107,6 pouzdro a svorky desky plošných spojů (MKDS), dodáváno jednotlivě
Deska plošných spojů s rastrovými otvory pro ME-IO 18,8 DEV-KIT; pro zásuvku konektoru HSCH 2,5; vhodné pro ruční letování
Deska plošných spojů s rastrovými otvory pro ME MAX DEV-KIT; für 4pólovou zásuvku konektoru MSTBO; vhodné pro ruční letování
DEV-KIT ME MAX: obsahuje 1 x ME MAX 22,5 2-2 pouzdro a zásuvnou techniku připojení (4x MSTBO s 4x MSTBT), dodáváno jednotlivě
DEV-KIT ME-PLC: obsahuje 1 x ME-PLC 40 pouzdro a zásuvnou techniku připojení (36 pólů), dodáváno jednotlivě
Konektor sběrnice ke spojení modulů BC na nosné liště; vhodné pro BC DEV-KITS; obsahuje HBUS 107,6 a Pinstrip
Vaše výhody
- Kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení
- Odpovídající desky plošných spojů s rastry otvorů pro ruční osazení
- Specifické konektory sběrnice pro konstrukci celých přístrojových systémů
Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.
Novinky v technice připojení přístrojů
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.