Efektivní pouzdro s technikou čelního připojení pro řídicí jednotky a IO moduly.

Kompaktní pouzdro elektroniky ME-IO Slim pro řídicí jednotky a IO moduly

Pro řídicí jednotky, které vyžadují kompaktní provedení a zároveň techniku těsného čelního připojení, představují multifunkční pouzdra ME-IO Slim jednoduché a efektivní řešení. 18pólový čelní konektor je v přímém kontaktu s deskou plošných spojů. Šířka IO pouzder pro modul je 12 mm. Navíc jsou k dispozici pouzdra pro vazební členy a CPU moduly.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1633999

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, rozteč: 5,08 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: HSCH-S 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Konektory desek plošných spojů
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Konektory desek plošných spojů
1634000

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 2, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: HSC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Konektory desek plošných spojů
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Konektory desek plošných spojů
1569965

Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 63 V, počet potenciálů: 18, počet řad: 2, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob balení: zabaleno v krabici

Vaše výhody

[x]- Jednoduchá montáž modulu pomocí dvou bočních panelů a páky pro upevnění na nosnou lištu
[x]- Vysoká hustota připojení díky 18kolíkové zástrčce s roztečí 5 mm
[x]- Optimalizováno pro aplikace citlivé na cenu díky jednoduchému provedení a předem definovanému uspořádání modulů
[x]- Přizpůsobení pro konkrétní aplikaci je možné díky upravitelným klapkám v modulu CPU
[x]- Jednoduchá kabeláž v modulu díky potištěnému 18kolíkovému přednímu konektoru

Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte multifunkční pouzdra řady ME-IO Slim

Chcete si vyzkoušet pouzdro ME-IO Slim? – Objednejte si vzorek přímo na své pracoviště a seznamte se s pouzdrem.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ME-IO Slim

Přehled hlavních vlastností

Nabízíme vám vhodné pouzdro ME-IO Slim pro vaši aplikaci. Využijte jedinečnou šíři našeho portfolia.

Multifunkční pouzdra řady ME-IO Slim

Počet pólů (IO) 18
Šířka modulu 12 mm
Další pouzdra Vazební člen, CPU
Barevné odstíny Světle šedá (podobná RAL 7035)
Plast Polykarbonát
Počet pólů (sběrnice) 8
Počet pólů (napájení) 6
Ukazatel stavu LED

Podrobná prezentace produktu

Pouzdra elektroniky řady ME-IO Slim
Připojení nosné lišty
Moduly IO lze nasunout vertikálně na nosnou lištu a uspořádat je do řady s ostatními moduly.
Připojení nosné lišty
Ukazatel stavu
18násobný displej LED slouží jako ukazatel stavu modulů.
Ukazatel stavu
18kolíkový přední konektor
Otočný přední konektor s proudem až 5 A je v přímém kontaktu s deskou plošných spojů.
18kolíkový přední konektor
6pólová napájecí zástrčka
Šestipólová zástrčka napájí řídicí jednotku maximálním proudem 8 A.
6pólová napájecí zástrčka
Další technologie připojení
Do vazebního členu a modulu CPU lze integrovat další připojení dvou až tří zásuvek RJ45 a zásuvku USB-C.
Další technologie připojení
Komunikace modulů
Modul pro komunikaci modulů prostřednictvím 8pólové sběrnice s proudem až 4 A.
Komunikace modulů

Efektivní systém pouzder s technologií čelního připojení

Jednoduchá konstrukce
Volitelný kontakt funkčního uzemnění
Montáž na nosné liště bez použití nářadí
Zástrčky jsou již opatřeny potiskem
Individuální způsob připojení v modulu CPU
Jednoduchá konstrukce

Po výběru hlavní stanice lze IO moduly snadno zařadit vedle sebe v libovolném pořadí. Moduly se skládají ze dvou bočních desek, mezi které je vložena deska plošných spojů. Čelní konektor se natočí přímo na desku plošných spojů.

Volitelný kontakt funkčního uzemnění

Do každého modulu lze volitelně integrovat kontakt funkčního uzemnění. Nachází se v ideální poloze za účelem vytvoření optimálního spojení s nosnou lištou. Tímto způsobem je zajištěn spolehlivý a účinný kontakt.

Montáž na nosné liště bez použití nářadí

Moduly lze snadno nasunout svisle na nosnou lištu. Díky jednoduchému, ale účinnému způsobu aretace, jsou moduly navzájem bezpečně a stabilně spojeny. Chcete-li modul uvolnit, stačí šroubovákem odjistit oranžové západky a modul lze poté snadno vyjmout.

Zástrčky jsou již opatřeny potiskem

Zástrčky jsou již opatřeny potiskem, což usnadňuje identifikaci pólů. Díky technice připojení push-in je instalace mimořádně jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Otvory pro odbočku pro měření navíc rovněž zajišťují spolehlivé uvedení do provozu.

Individuální způsob připojení v modulu CPU

Pokud připojení RJ45 a USB vaší aplikaci nestačí, nabízí se možnost integrace další způsob připojení pomocí klapek s možností jejich úpravy. To vám umožní pružně a snadno reagovat na specifické požadavky vaší aplikace.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.