HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
Konektory desek plošných spojů
1569965
Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 63 V, počet potenciálů: 18, počet řad: 2, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob balení: zabaleno v krabici
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Produktová řada | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| Počet pólů | 18 |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet přípojek | 18 |
| Počet řad | 2 |
| Počet potenciálů | 18 |
| Typ montáže | bez |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 5 A |
| Jmenovité napětí UN | 63 V |
| Jmenovité napětí (III/2) | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 0,8 kV |
| Technologie připojení | |
| Provedení | Přímá propojka |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Zajištění | |
| Druh zajištění | Pojistka proti uvolnění |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 22 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Způsob montáže | Technika přímého zasunutí |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (7035) |
| Izolační materiál | PBT/PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
| Barva (Ovládací prvek) | sytě oranžová (2011) |
| Izolační materiál | POM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Bezpečnostní pokyn | |
| Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
| • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
| • VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
| • Výrobek je koncipován jako nezapouzdřená zástrčka k montáži do pouzdra. | |
| • Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
| Šířka [w] | 11,7 mm |
| Výška [h] | 20,9 mm |
| Délka [l] | 72,11 mm |
| Připojení vodiče | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60999-1:1999-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60999-1:1999-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Opakované připojení a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60999-1:1999-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60999-1:1999-11 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,34 mm² / tuhý / > 15 N |
| 0,34 mm² / tuhý / > 15 N | |
| 1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
| Držák kontaktu při použití | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Polarizace a kódování | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Kontrolovaný počet pólů | 18 |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60664-1:2007-04 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační pevnost (III/2) | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 1,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 0,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 0,63 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 0,8 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 0,2 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 0,63 mm |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Počet připojení | 50 |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | IEC 61984:2008-10 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 105 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 0,5 kV |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 1569965 |
| Ks/bal. | 35 Kus |
| Minimální objednané množství | 35 Kus |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 16,65 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 16,65 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Pouzdro elektroniky 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Pouzdro elektroniky 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Konektor připojení sběrnice 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Boční díl 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Kontakt funkčního uzemnění 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Konektory desek plošných spojů 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Konektory desek plošných spojů USB 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - Šroubovák 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Uživatelsky přívětivá čelní zástrčka pro vysokou hustotu kontaktů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno