ME-IO-S BUS8-9005 - Konektor připojení sběrnice
1569885

způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 56 mm

Zástrčka, barva: černá, povrch kontaktů: Au, počet pólů: 8, řada výrobků: ME-IO-S.., rozteč: 3,15 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 1,5 mm, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
Napájení a komunikace bez dalšího propojení
Přímá integrace do modulu