ME-IO-S 24 IO 100 7035 18
-
Pouzdro elektroniky
1699480
Pouzdro na nosnou lištu, I/O pouzdro, s větracími štěrbinami, šířka: 24 mm, výška: 100 mm, hloubka: 80 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice (volitelný), počet pólů příčného spojení: 8
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Doporučení | Další informace a podrobnější rozměry najdete v sekci Ke stažení. |
| Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
| Typ pouzdra | Multifunkční pouzdro |
| Řada pouzder | ME-IO-S |
| Produktová řada | ME-IO-S.. |
| Max. počet pólů | 18 (rozteč: 5 mm) |
| Větrací otvor k dispozici | ano |
| Šířka | 24 mm |
| Výška | 100 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Barva (Zámek patky) | sytě oranžová (RAL 2011) |
| Materiálem Pouzdro | PC |
| Materiálem Zámek patky | POM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Teplota | 650 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Teplota | 125 °C |
| Délka trvání zkoušky | 1 h |
| Síla | 20 N |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | IEC 60068-2-27 |
| Forma rázu | polosinusová forma |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
| Síla desek plošných spojů | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 1699480 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Kód výrobku | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265783 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 46,86 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,86 g |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Boční díl 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Pouzdro elektroniky 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Pouzdro elektroniky 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Pouzdro elektroniky 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Pouzdro elektroniky 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - Kontakt funkčního uzemnění 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - Pouzdro elektroniky 1699485
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN - Pouzdro elektroniky 1699474
-
SZS 0,4X2,0 - Šroubovák 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
Vaše výhody
Snadné sestavení modulu se 2 bočními stěnami a 1 upevňovací páčkou nosné lišty
Vysoká hustota připojení s 18pólovým přípojným konektorem v rozteči 5 mm
Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému dimenzování modulu optimální pro cenově citlivé aplikace
Jednoduché zapojení v modulu díky již potištěnému 18pólovému přednímu konektoru
Disponuje prostorově úsporným ukazatelem stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno