ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Pouzdro elektroniky
1699470

Pouzdro na nosnou lištu, I/O pouzdro, s větracími štěrbinami, šířka: 24 mm, výška: 100 mm, hloubka: 80 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice (volitelný), počet pólů příčného spojení: 8

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadné sestavení modulu se 2 bočními stěnami a 1 upevňovací páčkou nosné lišty
Vysoká hustota připojení díky dvěma 18pólovým konektorům s roztečí 5 mm
Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému dimenzování modulu optimální pro cenově citlivé aplikace
Jednoduché zapojení v modulu díky dvěma již potištěným 18pólovým předním konektorům
Disponuje prostorově úsporným ukazatelem stavu