Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO

Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-PRO pro vysokou odolnost vůči teplotám

Rozmanitá nástavbová pouzdra, jako např. pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO, přesvědčí krátkou dobou montáže a vysokou flexibilitou. To vše díky individuálním rozměrům desky plošných spojů a volitelné technologii připojení. Otevřený konstrukční princip se ideálně hodí pro flexibilní a rozsáhlé koncepty přístrojů. Pouzdra elektroniky lze použít i při vysokých teplotách až do 100 °C.

Vaše výhody

  • Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
  • Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
  • Polyamidový UM-PRO odolný vůči vysokým teplotám se schválením UL do 100 °C
  • Snadná montáž přístrojů díky principu snap mount (boční části se nasunou bez nástroje)
  • Vysoká flexibilita pomocí volně polohovatelné krytky

Nové produkty

Držák desky EVA pro profil UM-BASIC/-PRO

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů

Pro desky plošných spojů různých velikostí

Držák Evaluation (EVA) pro profily UM-BASIC a UM-PRO je variabilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí s pomocí pojistek nebo šroubů. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Hlavní vlastnosti

  • Uchycení desek plošných spojů různých velikostí
  • Kompatibilní s profilem UM-BASIC/-PRO 122
  • Možnost posouvání na profilu
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Možnost kombinování více desek plošných spojů

Vaše výhody

  • Snadné upevňování a uvolňování desek plošných spojů
  • Hospodárné integrování desek plošných spojů různých velikostí
  • Velká plocha desek plošných spojů na malém montážním prostoru
  • Variabilní kombinování desek plošných spojů různých velikostí

Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-PRO

Chtěli byste vyzkoušet vysokou teplotní odolnost pouzder elektroniky řady UM-PRO? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady UM-PRO
Konfigurátor pouzder z vytlačovaného profilu UM-PRO pro vysokou odolnost vůči teplotám

Konfigurátor pouzder z vytlačovaného profilu pro vysokou odolnost vůči teplotám

Velká volnost při vývoji desek s plošnými spoji vašich zařízení: Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-PRO vám nabízí otevřený konstrukční princip, individuální montážní polohy desky plošných spojů a flexibilní délky v rozsahu od 3 do 200 cm. Díky tomu lze snadno realizovat rozsáhlé koncepce přístrojů. Díky použitému materiálu jej lze používat i v extrémních teplotních rozmezích.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-PRO Pouzdra z vytlačovaného profilu řady UM-PRO umožňují individuální montážní rozměry a jednoduchou montáž. Nízké provedení plastových pouzder podporuje konstrukci plochých elektronických modulů a jejich montáž na normované nosné lišty nebo přímo na stěnu.

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO
Individuální šířky profilu
Dostupné v šířkách profilu 72 mm, 108 mm a 122 mm.
Individuální šířky profilu
Ochrana elektroniky
U krytů různých geometrií, které lze umístit flexibilně, můžete konfigurovat délku.
Ochrana elektroniky
Tepelná odolnost
Plastová pouzdra mají vysokou teplotní odolnost do 100 °C.
Tepelná odolnost
Montáž desky plošných spojů
Desky plošných spojů lze upevnit na 3 různých úrovních.
Montáž desky plošných spojů
Přesná délka profilu
Nabízíme délky profilu od 3 do 100 cm.
Přesná délka profilu
Montáž bez šroubů
Snadná montáž přístrojů díky principu západkové montáže: boční díly lze zasunout bez použití nářadí.
Montáž bez šroubů
Video: Neomezená volnost při koncepci přístroje
Neomezená volnost při koncepci přístroje YouTube

Neomezená volnost při koncepci přístroje

Pro pouzdra z vytlačovaného profilu je charakteristická rychlá montáž bez nářadí pomocí principu západkové montáže a přesně konfigurovatelná délka pouzdra pro polohu a velikost desky plošných spojů. Vyvíjejte zařízení zcela podle svých potřeb s libovolnou technikou připojení desek plošných spojů. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Volitelné krytky, které lze libovolně umístit, chrání vaši elektroniku.

Nástavbové pouzdro pro individuální desky plošných spojů

Systém pouzder UM-PRO s teploměrem
Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování
Osazení vodičů až k okraji
Volně polohovatelné krytky pro pouzdra
Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC
Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou
Systém pouzder UM-PRO s teploměrem

Používejte své přístroje i při vysokých teplotách. Tepelně inertní polyamid umožňuje schválení zařízení UL a tepelnou odolnost do 100 °C.

Vytlačovaný profil s bočním dílem k namontování

Boční části se nasunou principem západkové montáže, a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou zapotřebí.

Osazení vodičů až k okraji

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj. Tak nejlépe využijete své místo.

Volně polohovatelné krytky pro pouzdra

Uspořádejte pouzdro na míru svému přístroji pomocí volně polohovatelných krytek. Kryty jsou dostupné v různých geometriích, a navíc nabízí volitelnou možnost integrace desek plošných spojů pomocí stanovených vodítek.

Různá modulová spojení díky příčným kontaktům sběrnice u řady UM-BASIC

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných spojení sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle. Zatížitelnost proudem činí až 8 A a 160 V.

Bezpečné propojení mezi deskou plošných spojů a nosnou lištou

Propojte desku plošných spojů na všech třech úrovních desky plošných spojů pomocí kontaktu PE s nosnou lištou.

Video: Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-PRO
Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-PRO YouTube

Snadná montáž pouzder z vytlačovaného profilu řady UM-PRO

Podívejte se, jak jednoduše se sestavuje pouzdro UM-PRO. Montáž trvá jen pár minut.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.