UM-PRO PROFILE
-
Profil
2200148
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky, Základní profil, délka profilu (konfigurovatelná): 3 cm ... 200 cm, hloubka: 19,8 mm, Pokyn: požadovaná délka profilu = délka desky plošných spojů - 16,2 mm
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Spodní část nástěnného krytu |
Druh pouzdra | Pouzdra z vytlačovaného profilu |
Řada pouzder | UM-PRO |
Produktová řada | UM-PRO |
Provedení | Základní profil |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Hloubka | 19,8 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 3 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Zasunutí / fixace doplňovými prvky |
Plocha desky plošných spojů | 700 mm² ... 1200 mm² (na cm délky profilu) |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky |
Montážní poloha | Rovnoběžně s nosnou lištou |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2200148 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHDAA |
Strana katalogu | Strana 748 (C-1-2013) |
Číslo celní sazby | 39169010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Kontakt funkčního uzemnění 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Kontakt funkčního uzemnění 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Kontakt funkčního uzemnění 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Zajištění 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Zajištění 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Zajištění 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Zajištění 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Upevňovací závěs 2200171
-
UM-PRO 72 FOOT BK - Prvek patky 2200153
-
UM-PRO 108 FOOT BK - Prvek patky 2200157
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Prvek patky 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Krytka 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Krytka 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Krytka 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Boční díl 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Boční díl 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Boční díl 2200172
Vaše výhody
Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno