UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Zajištění
2200165

Zajišťovací prvek pro zajištění desky plošných spojů na úrovni 2 na pouzdrech UM-PRO

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám