UM-PRO A/U N 73 CM - Krytka
2200310

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka, Kryt, šířka: 73 mm, délka profilu (konfigurovatelná): 3 cm ... 100 cm, výška: 24 mm, Pokyn: max. délka krytu = délka desky plošných spojů - 19 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám