Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UM-PRO PE CONTACT L3 - Kontakt funkčního uzemnění
2200163

Kontakt PE pro montážní pouzdro UM-PRO ke spojení desky plošných spojů na úrovni 3 s nosnou lištou

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám