UM-PRO 108 COVER-R BK - Boční díl
2200156

Bočnice (vpravo) s montážní patkou pro nosnou lištu pro profily UM-PRO šířky desky plošných spojů 108 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Vaše výhody

Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám