Používejte své přístroje i při vysokých teplotách. Tepelně inertní polyamid umožňuje schválení zařízení UL a tepelnou odolnost do 100 °C.
Zajišťovací prvek pro zajištění desky plošných spojů na úrovni 3 na pouzdrech UM-PRO
Rozmanitá nástavbová pouzdra, jako např. pouzdro z vytlačovaného profilu řady UM-PRO, přesvědčí krátkou dobou montáže a vysokou flexibilitou. To vše díky individuálním rozměrům desky plošných spojů a volitelné technologii připojení. Otevřený konstrukční princip se ideálně hodí pro flexibilní a rozsáhlé koncepty přístrojů. Pouzdra elektroniky lze použít i při vysokých teplotách až do 100 °C.
Zajišťovací prvek pro zajištění desky plošných spojů na úrovni 3 na pouzdrech UM-PRO
Prvek patky pro montáž montážních pouzder UM-PRO přímo na montážní desku
Držák Evaluation (EVA) pro profily UM-BASIC a UM-PRO je variabilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí s pomocí pojistek nebo šroubů. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.
Velká volnost při vývoji desek s plošnými spoji vašich zařízení: Pouzdro z vytlačovaného profilu UM-PRO vám nabízí otevřený konstrukční princip, individuální montážní polohy desky plošných spojů a flexibilní délky v rozsahu od 3 do 200 cm. Díky tomu lze snadno realizovat rozsáhlé koncepce přístrojů. Díky použitému materiálu jej lze používat i v extrémních teplotních rozmezích.
Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.
Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.
Pro pouzdra z vytlačovaného profilu je charakteristická rychlá montáž bez nářadí pomocí principu západkové montáže a přesně konfigurovatelná délka pouzdra pro polohu a velikost desky plošných spojů. Vyvíjejte zařízení zcela podle svých potřeb s libovolnou technikou připojení desek plošných spojů. Otevřený princip konstrukce je optimální pro desky plošných spojů s velkými konstrukčními prvky. Volitelné krytky, které lze libovolně umístit, chrání vaši elektroniku.
Používejte své přístroje i při vysokých teplotách. Tepelně inertní polyamid umožňuje schválení zařízení UL a tepelnou odolnost do 100 °C.
Boční části se nasunou principem západkové montáže, a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou zapotřebí.
Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj. Tak nejlépe využijete své místo.
Uspořádejte pouzdro na míru svému přístroji pomocí volně polohovatelných krytek. Kryty jsou dostupné v různých geometriích, a navíc nabízí volitelnou možnost integrace desek plošných spojů pomocí stanovených vodítek.
Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných spojení sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle. Zatížitelnost proudem činí až 8 A a 160 V.
Propojte desku plošných spojů na všech třech úrovních desky plošných spojů pomocí kontaktu PE s nosnou lištou.
Podívejte se, jak jednoduše se sestavuje pouzdro UM-PRO. Montáž trvá jen pár minut.
Kombinujte plastové pouzdro řady UM-PRO jednoduše a flexibilně s řadou UM-BASIC nebo UM-ALU. Lze kombinovat různé šířky profilu.
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.