Používejte své přístroje i při vysokých teplotách. Tepelně inertní polyamid umožňuje schválení zařízení UL a tepelnou odolnost do 100 °C.
Flexibilně nastavitelný systém uchycení desek plošných spojů. Lze jej namontovat na profil UM-BASIC/PRO 122 od společnosti Phoenix Contact. Vhodné pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí pomocí západkového mechanismu nebo šroubového spojení. Kompatibilní se standardními deskami plošných spojů s vedením v profilu. Součástí sady je profil UM-PRO šířky 122 mm a délky 220 mm a přípravek pro montáž na stěnu.