IPD PL 3P2,5 M A0,5 PVC GY
-
Propojovací vedení
1526861
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 0,5 m, Kolík přímo, na volný konec vodiče
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Všeobecně | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Pokyny pro objednávku: | Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact. |
Typ produktu | Instalační vedení osazeno |
Produktová řada | IPD |
Počet pólů | 3 |
rozložení konektoru | 2+PE |
Označení pólu | L, N, PE |
Počet přípojek na jeden pól | 1 |
Kódování | P |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 6 kV |
Jmenovitý proud | 16 A (podle IEC 61984) |
Zatěžovací napětí (III/3) | 450 V (pohyblivé uložení) |
500 V (Pevná, chráněná instalace) | |
Jmenovité napětí UN | 450 V AC/DC (pohyblivé uložení) |
500 V AC/DC (Pevná, chráněná instalace) | |
Jmenovitý proud IN | 16 A (podle IEC 61984) |
Technologie připojení | |
Typ připojení na straně pole | Přípojka push-lock |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 26,5 mm |
Výška | 26,9 mm |
Délka | 85,9 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem Pouzdro | PA |
Materiálem Těsnění | NBR |
Materiál kontakt | Cu |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Ag/Sn |
Délka vedení | 0,5 m |
Uspořádání pramenů dle VDE 0295 / nejmenší průměr drátu | Třída 5 dle IEC 60228 |
Vnější průměr vedení | 9,6 mm |
Označení pólu | L, N, PE |
Dílčí žíla, barva | hnědá L, modrá N, zeleno-žlutá PE |
průřez vodiče | 2,5 mm² |
Materiál izolace žíly | PVC |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 15 x D |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 70 °C |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Vzdálenost trysek 150 mm) | |
Bezpečnost při dotyku prstem v nezapojeném stavu (IP2X) | |
Rázová pevnost | IK07 |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -30 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 100 °C (Zástrčka) |
Teplota při připojení vodiče | -5 °C ... 50 °C |
Odolnost proti UV záření | ne |
Objednací číslo | 1526861 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF6 |
Kód výrobku | AF6NAA |
GTIN | 4063151996284 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 124,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 124,4 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Stěnová průchodka 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Konektor 1088673
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Stěnová průchodka 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Stěnová průchodka 1088703
-
IPD PL 3P2,5 F GY - Konektor 1088674
-
IPD Y 3P2,5 BK - Rozvodka Y 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - Rozvodka H 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Propojovací vedení 1692853
Vaše výhody
Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno