IPD P 3P2,5 F GY - Konektor
1088673

Konektor, typ připojení: Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Zásuvka, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, světle šedá, kódování: P, vnější průměr vedení: 6 mm ... 9 mm a 8 mm ... 13 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám