Instalace kabeláže v terénu nemusí být komplikovaná: push-lock jako technologie připojení nevyžadující použití nářadí umožňuje časově úspornou instalaci přímým zasunutím předem upravených a tuhých vodičů. Pro připojení jemných lanek a k uvolnění připojeného vodiče jednoduše otevřete bod připojení pomocí barevné páky.
Instalační systém IPD
Jednoduchý, bezpečný rozvod energie
Snadno se zasouvají a jsou již bezpečně připojené: instalační konektory a rozvaděče IPD umožňují spolehlivý a pohodlný rozvod energie v každé instalační situaci, bez ohledu na to, jak je obtížná. Díky technologii push-lock, push-in a rychlospojce můžete snadno instalovat konektor, stěnová průchodka a rozdělovače bez použití nářadí.
Vaše výhody
- Rozvádění energie je jednoduché, jelikož komponenty se přímo zasouvají
- Jednoduché a časově nenáročné propojení v terénu díky přípojce push-lock a přípojce push-in na straně zařízení
- Spolehlivá instalace v náročných prostředích díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
- Bezpečné zamykání bez použití nářadí i v obzvláště obtížných nebo prostorově kritických montážních situacích
- Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám
Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD
Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče
Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.
Snadné rozvádění energie pomocí instalačních rozvaděčů IPD
Optimalizujte rozvod energie
Členité budovy, infrastrukturní zařízení nebo průmyslové objekty kladou vysoké nároky na rozvod energie. Instalační konektor a rozdělovače IPD nabízejí flexibilní a beznástrojové připojení tří- a pětipólových kabelů pro průřez vodiče do 2,5 mm².
Přehled výhod
Stěnové průchodky IPD s přípojkami push-in umožňují osazení bez použití nářadí díky přímému zasunutí předem upravených a tuhých vodičů. To znamená, že propojovací roboty mohou automaticky připojovat komponenty uvnitř přístroje.
Instalace může být zcela jednoduchá, zejména v obtížných montážních situacích. Konektory IPD jsou vybaveny bajonetovou rychlospojkou, abyste mohli pohodlně pracovat i za nepříznivých podmínek. Zásuvná poloha se zřetelně a bezpečně zajistí – mechanické kódování navíc poskytuje ochranu proti chybnému zasunutí a proti dotyku podle normy DIN EN 0105.
Předem osazené kabelové sestavy usnadňují především rozsáhlé projekty kabeláže. Pro váš projekt jsou dostupné vhodné připojovací a řídicí kabely z PVC ve čtyřech délkových provedeních: 0,5, 1, 3 a 5 m. Také jako verze se zástrčkou nebo spojkou na volném konci kabelu nebo se zástrčkou na spojce. Na vyžádání zákazníkem lze vyrobit i délky na míru.
Dlouhodobě stabilní kabeláž ve venkovních a průmyslových prostředích: díky stupni ochrany IP66, IP68 a IP69K v kompletním systému je vaše instalace odolná proti vodě i vůči prachu, což zajistí obzvláště spolehlivou instalaci v nepříznivém prostředí.
Instalační konektory IPD v 360 pohledu
Instalační konektory IPD umožňují přesvědčivě snadnou manipulaci a bezpečnou instalaci. Díky připojení push-in na straně přístroje a push-lock na straně pole můžete pohodlně a rychle osazovat konektory a stěnové průchodky bez použití nářadí. Bajonetová rychlospojka zaručuje jednoduchou a bezpečnou instalaci i v obzvláště obtížných montážních situacích.
Přehled výrobního programu zahrnujícího instalační systém IPD
Řešení pro speciální požadavky
Stěnová průchodka IPD s přímým připojením vodiče
Snadná instalace bez konektorů
Se stěnovými průchodkami IPD pro přímé připojení kabelu ušetříte polní konektor. Kabel se jednoduše protáhne průchodkou na straně pole a připojí se přímo k přístroji pomocí technologie push-in, která umožňuje mimořádně snadné zasouvání. Poté se průchodka zajistí, pomocí matice se vytvoří odlehčení od tahu a postup je dokončen.
Jednoduché připojení vodiče ve stísněném instalačním prostoru
Kompaktní instalační konektory IPD 1,5 jsou ideální pro stísněné instalační situace. Jsou vhodné pro přenos signálu a dat díky průřezu vodiče již od 0,25 mm². Pružinové připojení push-lock a bajonetové uzamčení umožňují časově úsporné propojení a bezpečné zajištění a demontáž bez použití nářadí - bez ohledu na typ vodiče a situaci při instalaci.
Konektor a stěnová průchodka IPD-DC
Výměnný stejnosměrný přístrojový výstup
Díky 5pólovému konektoru IPD DC a stěnové průchodce můžete bez námahy realizovat výměnný stejnosměrný přístrojový výstup. Díky připojení push-in nebo push-lock lze připojení vodiče na straně pole i přístroje pohodlně realizovat bez použití nářadí.