Instalační systém QPD

Pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů řady QPD můžete připojovat vedení rychle a jednoduše, bez speciálního nářadí.
Instalační konektor QPD na tunelové svítilně

Úspora až 80 % času potřebného pro připojení kabelů

Rozvod energie nemusí být časově náročný. Instalační konektory a rozvaděče řady QPD umožňují rychlé a robustní připojování výkonových vedení. Pomocí osvědčeného zářezového spoje IDC QUICKON lze připojovat vedení bez odizolování a bez použití speciálního nářadí. Díky vysokému stupni ochrany a odolnosti proti rázům je instalační systém QPD vhodný pro bezpečné, chráněné venkovní připojení.

Vaše výhody

  • Časová úspora při připojení na místě až 80 %
  • Jednoduché a rychlé osazování bez odizolování a šroubů
  • Flexibilní návrh rozvodu energie díky pevným a zásuvným variantám
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru ve stupni ochrany IP68/IP69, s dynamickou pevností IK07
  • Důsledně chráněná elektronika, aby přístroje mohly při připojení na místě zůstávat zavřené
Instalační systém QPD

Instalační systém QPD

Instalační konektory a instalační rozvaděče QPD

Rozvod energie sehrává v průmyslových objektech a v oblasti instalace v budovách rozhodující roli. Výhodný je proto jednoduchý, robustní a flexibilní instalační systém. V podobě systému QPD poskytujeme možnost rychlého, bezpečného připojování výkonů do 690 V a 40 A. Zástrčky, spojky vedení a rozvaděče lze připojovat přímo na místě, bez speciálního nářadí. Technologie připojení IDC umožňuje jednoduché přímé spojování vedení do 5 x 6,0 mm² bez odizolování. Systém QPD je obzvláště robustní a splňuje požadavky na stupeň ochrany IP68 a IP69K. Tím je umožněno jeho použití v extrémních podmínkách.

Bezpečné připojení v několika málo krocích Osazení pomocí zářezového spoje IDC QUICKON

Krok 1: Odizolujte vedení a připravte ochranný vodič.
Krok 1: Odizolujte vedení a připravte ochranný vodič.
Krok 2: Vodiče zasuňte do matice QUICKON a zajistěte je v označených vedeních vodičů (1, 2, 3 atd.).
Krok 2: Vodiče zasuňte do matice QUICKON a zajistěte je v označených vedeních vodičů (1, 2, 3 atd.).
Krok 3: Konce lanek rovně zastřihněte.
Krok 3: Konce lanek rovně zastřihněte.
Krok 4: Převlečnou matici nasaďte na držák kontaktu a utáhněte ji nadoraz nebo předepsaným točivým momentem.
Krok 4: Převlečnou matici nasaďte na držák kontaktu a utáhněte ji nadoraz nebo předepsaným točivým momentem.
Citelné zacvaknutí znamená, že je správně přišroubovaná. Matice QUICKON je nyní tak pevně přišroubovaná, že ji již nelze uvolnit rukou.
Citelné zacvaknutí znamená, že je správně přišroubovaná. Matice QUICKON je nyní tak pevně přišroubovaná, že ji již nelze uvolnit rukou.
Hotovo: Vedení je připojeno rychle, jednoduše a bez speciálního nářadí
Hotovo: Vedení je připojeno rychle, jednoduše a bez speciálního nářadí
Technika připojení IDC

Technika připojení IDC

Zářezový spoj IDC (Insulation Displacement Connection)

Díky technologii zářezových svorek se vedení připojuje bez odizolování. Vodiče jsou automaticky vystřeďovány prostřednictvím vodicích lišt. Při utahování převlečné matice prořízne zářezová svorka izolaci vodiče a vytvoří plynotěsný elektrický kontakt.

3D náhled

Instalační systém QPD ve 360° pohledu

Instalační konektory QPD vám umožňují pohodlné a bezpečné připojování vedení. Zdlouhavé povolování a utahování šroubů zcela odpadá. Instalace je rychle zvládnutelná díky technologii zařezávacích svorek IDC. Tím lze ušetřit čas a předejít chybám při připojování.

Přehled výrobního programu: Instalační systém QPD

Interaktivní obrazová mapa: Přehled výrobního programu zahrnujícího instalační systém QPD
Rozvaděče T
Pomocí kompaktního rozvaděče T je možné jednoduše instalovat odbočné vedení pro spotřebiče. Vedení se přitom rozvětvuje v pravém úhlu od průchozího hlavního vedení.
K rozvaděčům T
Rozvaděče T
Rozvaděče H
Rozvaděč H je kompaktní a robustní přípojná krabice, kterou rychle připojíte. Čtyři připojení jsou spolu paralelně propojena, a díky tomu se dají navíc použít jako hvězdicový rozdělovač.
K rozvaděčům H
Rozvaděče H
Stěnové průchodky
Stěnové průchodky jsou kabelová šroubení, která se připojují zvenčí. Přístroje již při připojování vedení není nutno otevírat. Tím je zajištěna specifická třída ochrany výrobce.
Ke stěnovým průchodkám
Stěnové průchodky
Instalační konektory
Pro rychlou výměnu přístroje – při servisu nebo u instalací s předem osazenými vodiči – je ideálním řešením konektor s předsunutým kontaktem ochranného vodiče. Je vybaven kódováním proti chybnému zasunutí .
Přejít na instalační konektory
Instalační konektory
Spojky vedení
Spojky vedení jsou určené k prodloužení nebo opravě vedení. V kombinaci s konektorem je možné také použití jako flexibilní spojení pomocí spojky.
Ke spojkám vedení
Spojky vedení
Spojky vedení QPD

Spojky vedení řady QPD

Vyzkoušejte efektivitu spojek vedení řady QPD od společnosti Phoenix Contact. Kompaktní spojky vedení výrazně usnadňují prodlužování nebo opravy vedení. Díky pokročilé technologii zářezového spoje IDC můžete snížit náklady na práci až o 80 %. Elektrikářské práce zvládnete během chvilky. Spojky vedení jsou nepostradatelným pomocníkem každého elektrikáře – např. na stavbách, ve strojírenství a investiční výstavbě nebo při běžných elektroinstalacích.

Rychlá instalace bez speciálního nářadí

Rozvod energie nemusí být časově náročný. Důkazem toho jsou spojky vedení QPD. Zářezový spoj IDC funguje bez odstraňování izolace lanek. K instalaci není třeba drahé speciální nářadí. Podívejte se na video a zjistěte, jak snadná je instalace.

Příslušenství QPD

Vyšší míra flexibility s příslušenstvím QPD

Příslušenství QPD

Ať již se jedná o závěrné zátky, ochranná víka nebo kódovací profil: rozsáhlé příslušenství k instalačnímu systém QPD poskytuje dodatečnou flexibilitu v oblasti rozvodů energie.

Konektory QPD STAK/STAS 3 pro připojování motorů

Obtížně dosažitelné montážní situace vyžadují spolehlivá zástrčková spojení, která lze rychle a pohodlně připojovat. Konektory QPD STAK 3 a STAS 3 s možností osazení jsou svojí koncepcí určeny speciálně pro připojování motorů žaluzií, rolet a markýz. Díky připojení IDC probíhá instalace během chvilky bez odstranění izolace nebo šroubů. Pouzdra konektorů jsou trvale odolná proti stříkající vodě a prachu, vůči UV záření i proti chladu a teplu.

Ideální pro celou řadu aplikací Naše instalační systémy umožňují flexibilní a odolný rozvod energie v budovách, v průmyslových provozech i ve venkovním prostředí.

Tunel s osvětlením
Dopravní infrastruktura
Větrná elektrárna v solárním parku
Výroba energie
Elektromobily pod solárním nabíjecím parkem
Elektromobilita
Základnová stanice LTE
Telekomunikace
Kancelářská budova zevnitř
Infrastruktura budov
Kontejnerová loď
Námořní loďstvo a pobřežní instalace
Dopravní pás
Intralogistika
Výrobní budova
Výroba
Topné, ventilační a klimatizační zařízení na střeše
Topení, ventilace a klimatizace
Nabíjecí stanice pro elektrokola
Mikromobilita
E-PAPER
Přehled všech instalačních systémů

Informujte se o naší nabídce instalačních systémů. Podle svého projektu si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, pohodlným rozvodem energie a kompaktním připojením přístroje.

Otevřít e-paper
Instalační systémy IPD, QPD a PRC